50 százalékkal hosszabb alátámasztás nélküli hossz: Az igus tovább bővíti a YE hibrid láncok sorozatát
Krisztian Karasz | October 6, 2020

A gyorsan beszerelhető és 50 százalékkal könnyebb, acélból és polimerből készült energiaellátó sorozat már új, nagyobb méretekben is kapható
50 százalékkal könnyebb, mint a hagyományos acélláncok, ugyanakkor 50 százalékkal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, mint a polimer energialáncok esetében: ez teszi különlegessé az igus YE sorozatú energiaellátó rendszereit. A rendszer polimer- és acélelemekből áll, ezért rendkívül merev. Az igus most két újabb mérettel bővítette könnyen beszerelhető hibrid láncainak sorozatát, így lehetővé téve a mozgatható darus szerelőkosarakban és építőgépekben a nagyméretű hidraulikus tömlők és a különösen nagy töltősúlyok felfelé irányuló biztonságos vezetését.
A fúróberendezésekben, a mozgatható daruplatformokban és az emelőszerkezetekben használt kábeleknek és tömlőknek rendkívüli mechanikai terhelést kell elbírniuk, ráadásul biztonságosan és kis helyen kell őket felfelé vezetni a géppel együtt, melyhez csatlakoznak. Az ilyen helyeken a felhasználók gyakran nehéz acélláncokat alkalmaznak. Ugyanakkor ezek beszerelése sok munkával jár, a karbantartás vagy javítás esetén pedig fennáll az a veszély, hogy a teljes láncot ki kell cserélni. A gép leállása pedig egyúttal bevételkieséssel is jár. Az igus éppen ezért fejlesztette ki a világ első hibrid láncát, a YE-t, mely egyszerre ötvözi az acél és a műanyag előnyeit. „A 42 milliméteres belső magasságú YE láncot már sikerrel alkalmazzák számos olyan építőgépben és teleszkópos karban, ahol az alátámasztás nélküli szakasz akár a 7 métert is eléri. Ügyfeleinket meggyőzte az energiaellátó rendszer moduláris felépítése, illetve egyszerű összeszerelése és üzembe helyezése. Utóbbi annak köszönhető, hogy az energialánc könnyen nyitható és zárható” – ismerteti a lánc előnyeit Jörg Ottersbach, az igus GmbH e-chain energialáncokkal foglalkozó részlegének vezetője. Az igus ezúttal két új mérettel bővítette a hibrid láncok sorozatát, így lehetővé téve a hidraulikus tömlők esetén a hosszabb alátámasztás nélküli szakaszokat, illetve a nagyobb töltőtömeget. A YE.56 belső magassága 56 milliméter, és akár 8,5 méteres alátámasztás nélküli szakaszt tesz lehetővé, míg az elsősorban fúróberendezésekhez kifejlesztett YE.108 belső magassága 108 milliméter, és akár 9,5 méteren is lehetővé teszi a nagy és nehéz hidraulikus tömlők és kábelek biztonságos felfelé történő elvezetését.
Műanyag és acél – könnyű és szerkezetileg rendkívül stabil kombináció
A YE sorozat különlegessége, hogy az új energialánc támasztó lánctagjai acélból készülnek, így nagyon merevek, míg a csapok és a furatok, valamint a külső tagok és a keresztlécek teljes mértékben tribológiai szempontok szerint optimalizált, nagy teljesítményű műanyagból készülnek. Ennek köszönhetően a lánc igen merev, bevágott kivitele pedig szerkezetileg kifejezetten stabillá teszi, ugyanakkor akár 50 százalékkal könnyebb, mint a hagyományos acélláncok. A könnyebb súly következtében pedig növelhető a töltősúly a mozgatható darus szerelőkosarak gémjén. Ráadásul a hibrid láncok gyártása a műanyag használata miatt 22 százalékkal kevesebb energiát igényel. A YE moduláris kialakításának köszönhetően nincs szükség csavarokra, szegecsekre vagy csapokra, amelyek a rezgés miatt meglazulhatnának. A nyitható keresztlécek révén a kábelek gyorsan kicserélhetők, az energialánc belső részét pedig olyan belső elválasztóelemekkel látta el az igus, melyek minimalizálják a kábelek és tömlők kopását.Az energiaellátó rendszer csatlakoztatásra kész, úgynevezett readychain rendszerben is kapható, melynek részét képezik az alaposan tesztelt, a lánc szempontjából előnyös chainflex kábelek, hidraulikus alkatrészek, tömlők és tömlőszerelvények. Az összes chainflex kábelt az igus saját, mintegy 3800 négyzetméteres laboratóriumában, valós körülmények között, alaposan tesztelik. A világon egyedül az igus nyújt az általa gyártott kábelekre 36 hónapos garanciát.