Drylin
Az új, költséghatékony és kenésmentes, fröccsöntött, nagy igénybevételre tervezett dryspin anya rozsdamentes acélból készült nyomólappal felszerelve akár 6 MPa terhelést is elbír.
A hullámhajtóműveink új generációja kompakt méretével rendkívül vonzó megoldás. A kenésmentes nagyteljesítményű polimer technológia nagyon könnyűvé teszi hajtómű rendszert. Ezen felül az alkalmazott tribo-polimerek optimalizálása miatt finomabb lett a futás, javult a holtjáték és az élettartam is. A hullámhajtómű csuklós karokon, a lineáris robot vagy a deltarobot utolsó tengelye mentén illetve különféle befogórendszerek előtt is jól alkalmazható. Itt az elfordult helyzetben lévő tárgyak megofása után azokat bepozícionálja a megfelelő szögbe.
Az igus innovációs kiállítása május eleje óta a kölni Porz-Lind városrész egyik kiállítócsarnokában kapott helyet. Az igus valós vásári standján 100 motion plastics újdonságot állítanak ki, melyeket a látogatók digitális formában önállóan vagy az igus szakembereinek kíséretében fedezhetnek fel. Júniusban már több mint 18 000 látogató élt az egyedülálló lehetőséggel, ahol megtudhatták, hogyan fejleszthetik tovább technológiailag mozgó alkalmazásaikat, és miként csökkenthetik a költségeiket a motion plastics megoldások segítségével.
Konfiguráljon megmunkált vagy megmunkálatlan vezetőtengelyeket online, töltse le a műszaki rajzokat, és rendelje meg őket közvetlenül az igustól