Energy chains
Online előadás – 2022.04.13. kérem tekintés meg online előadásom felvételét, melyben ismertetem az energialáncok hosszú pályás alkalmazását és bemutatom előnyeiket más megoldásokkal szemben. Felmerülő kérdéseikre készséggel állok rendelkezésre. Karasz Krisztián
Az igus teleszkópos triflex TRX energialánca helyet takarít meg a roboton és akár 40%-os visszahúzási úthosszt biztosít Az ipari robotok kábelezésének mozgás közbeni biztonságos, egyszerű és kompakt vezetésére alkotta meg az igus a négydimenziós triflex TRX energialáncot. Az új tanulmányterv kiválthatja a tradicionális robot kábelkötegeket és visszahúzási rendszereket. Különlegesség: 40 százalékos visszahúzási úthossz a lánc […]
Hozzájárulás a műanyag hulladék mennyiségének csökkentéséhez és az ipari újrahasznosítás továbbfejlesztéséhez A műanyagból készült termékek a mindennapi életünk fontos részét képezik. Azonban gyakran kifejezetten rossz a megítélésük, hiszen a közvélemény a műanyagot sokszor a hulladékkal azonosítja. Gondoljunk csak a szemétdombokon virító vagy a vízpartokon felgyülemlő üdítős palackokra, nejlonzacskókra vagy szatyrokra. Vitathatatlan, hogy a fogyasztási cikkek […]
Az igus® műanyagból készült megoldásai színpadi rendszerekhez Megbízható, halk és láthatatlan – a motion plastics® rendszerek ideális megoldást jelentenek a színpadon használatos berendezésekhez is Minden színpad teljesen egyedi, és ez azzal is jár, hogy a különféle elemeknek nemcsak nagy teljesítményűnek, tartósnak és hatékonynak kell lenniük, hanem tökéletesen együtt is kell működjenek egymással. A színházi és […]
Masszív, könnyű és tartós: Ezek jellemzik az igus nagy teljesítményű polimerekből készült energialáncait. Annak érdekében, hogy az ügyfelek mindig biztosra mehessenek, az igus már 36 hónapos garanciát kínál az energialáncaira. Az ügyfél pedig egyszerűen és gyorsan tanúsítványt is kaphat erről. A tanúsítvány megszerzéséhez csak meg kell nyitni az e-chain energialáncokhoz kifejlesztett, online élettartam-kalkulátort, ahol meg kell adni a kívánt alkalmazás dinamikai jellemzőit és környezeti körülményeit. Az online eszköz pedig kiszámítja az energialánc garantált élettartamát. Az ügyfél mindössze egyetlen kattintással megkapja a tanúsítványt e-mailben.
Az igus innovációs kiállítása május eleje óta a kölni Porz-Lind városrész egyik kiállítócsarnokában kapott helyet. Az igus valós vásári standján 100 motion plastics újdonságot állítanak ki, melyeket a látogatók digitális formában önállóan vagy az igus szakembereinek kíséretében fedezhetnek fel. Júniusban már több mint 18 000 látogató élt az egyedülálló lehetőséggel, ahol megtudhatták, hogyan fejleszthetik tovább technológiailag mozgó alkalmazásaikat, és miként csökkenthetik a költségeiket a motion plastics megoldások segítségével.
50 százalékkal könnyebb, mint a hagyományos acélláncok, ugyanakkor 50 százalékkal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, mint a polimer energialáncok esetében: ez teszi különlegessé az igus YE sorozatú energiaellátó rendszereit. A rendszer polimer- és acélelemekből áll, ezért rendkívül merev. Az igus most két újabb mérettel bővítette könnyen beszerelhető hibrid láncainak sorozatát, így lehetővé téve a mozgatható darus szerelőkosarakban és építőgépekben a nagyméretű hidraulikus tömlők és a különösen nagy töltősúlyok felfelé irányuló biztonságos vezetését.
Forgassa az energia-, adat- és közegszállító kábeleket biztonságosan és zavartalanul a rendkívül kicsi helyeken az igus twisterband HD új kompakt méretei segítségével.
A moduláris e-spool flex rendszerrel a kábelek gyorsan és biztonságosan elhelyezhetők, ahogyan például a robotvezérlő paneleknél is látható. (Forrás: igus GmbH)
The use of strain relief components for energy supply systems is very often forgotten or simply underestimated and, when they are considered at all, they are often the wrong ones for the task at hand. This is extremely annoying and costs an unnecessary amount of time.