rotary - Blog igus Ungarn

Category:

rotary

RL-S-17 hullámhajtómű

Videó : Az Igus Drygear RL-S hullámhajtómű bemutatása

Krisztian Karasz | November 13, 2020

A hullámhajtóműveink új generációja kompakt méretével rendkívül vonzó megoldás. A kenésmentes nagyteljesítményű polimer technológia nagyon könnyűvé teszi hajtómű rendszert. Ezen felül az alkalmazott tribo-polimerek optimalizálása miatt finomabb lett a futás, javult a holtjáték és az élettartam is. A hullámhajtómű csuklós karokon, a lineáris robot vagy a deltarobot utolsó tengelye mentén illetve különféle befogórendszerek előtt is jól alkalmazható. Itt az elfordult helyzetben lévő tárgyak megofása után azokat bepozícionálja a megfelelő szögbe.

Read more...

Sok mozgás kis helyen – az igus új csúszógyűrű csapágya

Krisztian Karasz | September 9, 2020

Gyors forgó mozgások rendkívül kis helyen. A vezérlőpanelekben, színpadi berendezésekben és az automatizálásban használt csúszógyűrűs csapágyakkal szemben ezek a leggyakrabban támasztott különleges követelmények. Az igus pontosan az ilyen felhasználási területekre fejlesztette ki a közepes terheléseket bíró, új csúszógyűrűs csapágyait. A csúszógyűrűk nem pusztán kopásállók és karbantartásmentesek, hanem a nagy teljesítményű műanyagoknak köszönhetően pontosan fele olyan magas helyre is beszerelhetők, mint elődeik, valamint 60%-kal könnyebbek is azoknál, ezáltal mintegy 20%-os költségmegtakarítást is jelentenek.

Read more...

Akár 7000 fokos forgómozgások rendkívül kis helyeken a twisterband HD lánccal

Krisztian Karasz | July 16, 2020

Forgassa az energia-, adat- és közegszállító kábeleket biztonságosan és zavartalanul a rendkívül kicsi helyeken az igus twisterband HD új kompakt méretei segítségével.

Read more...