igus® a színházak világában
Krisztian Karasz | November 23, 2020
Az igus® műanyagból készült megoldásai színpadi rendszerekhez
Megbízható, halk és láthatatlan – a motion plastics® rendszerek ideális megoldást jelentenek a színpadon használatos berendezésekhez is
Minden színpad teljesen egyedi, és ez azzal is jár, hogy a különféle elemeknek nemcsak nagy teljesítményűnek, tartósnak és hatékonynak kell lenniük, hanem tökéletesen együtt is kell működjenek egymással. A színházi és színpadi berendezések mindig is nagy műszaki kihívást jelentettek a szakemberek számára. Nem csoda, hiszen gyakran fordulnak elő nagy terhelések, amelyek például a kereszttartókat veszik igénybe, vagy ott vannak a színpad világítástechnikai rendszerei és a teljes színházi platformok is, amelyeknek mindig biztonságosan kell működniük. Az is fontos követelmény az ilyen megoldásokkal szemben, hogy lehetőleg minél halkabban és szinte láthatatlanul működjenek, hogy egyáltalán ne zavarják az előadás menetét. Az igus® különféle tápellátó rendszereket, kifejezetten rugalmas kábeleket és műanyag csapágyakat kínál, amelyek minden tekintetben kielégítik ezeket az igényeket. Mivel az igus® moduláris rendszereket és alkatrészek széles választékát egyaránt kínálja, lehetőség nyílik az egyedi megoldások gyors és egyszerű kiépítésére is.
Az igus® színházi berendezésekhez használható megoldásainak előnyei:
- Közös rendszerben vezetett adatkábelek és hidraulikatömlők
- Alacsony vibráció és zaj – 32 dB(A)
- Kis tömeg
- Szűk helyekre és nagy terhelésekhez
- Nagy sebességekhez és gyorsuláshoz
- Strapabíró és könnyen beszerelhető
- Egyszerű beszerelés, gyors karbantartás és javítás