drylin
Az új, költséghatékony és kenésmentes, fröccsöntött, nagy igénybevételre tervezett dryspin anya rozsdamentes acélból készült nyomólappal felszerelve akár 6 MPa terhelést is elbír.
A hullámhajtóműveink új generációja kompakt méretével rendkívül vonzó megoldás. A kenésmentes nagyteljesítményű polimer technológia nagyon könnyűvé teszi hajtómű rendszert. Ezen felül az alkalmazott tribo-polimerek optimalizálása miatt finomabb lett a futás, javult a holtjáték és az élettartam is. A hullámhajtómű csuklós karokon, a lineáris robot vagy a deltarobot utolsó tengelye mentén illetve különféle befogórendszerek előtt is jól alkalmazható. Itt az elfordult helyzetben lévő tárgyak megofása után azokat bepozícionálja a megfelelő szögbe.
Konfiguráljon megmunkált vagy megmunkálatlan vezetőtengelyeket online, töltse le a műszaki rajzokat, és rendelje meg őket közvetlenül az igustól